17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミパイプハンドル

アルミパイプハンドル
通常単価(税別)
806934
税込単価
8871,027
通常出荷日:3日目

・アルミパイプをカットすることで、ハンドルの長さを調節できます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ間

最小発注数量
120mm
1個
210mm
1個
300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
3日目
906
( 997 )
3日目
934
( 1,027 )
3日目

詳細情報

基本情報

・アルミパイプをカットすることで、ハンドルの長さを調節できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミパイプハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミパイプハンドル
小型雌ねじ取手(ステンレス製)
M6/100㎜ 雄ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) EA948BJ-136
40.0x120mm 取 手(スチール製)
M5/212mm 取 手(ステンレス製)
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格806-595 -2,0382,8495,873516
通常出荷日3日目3日目3日目1日目2日目1日目
材質詳細アルミステンレス(SUS303)ステンレス(SUS304)スチール(軟鋼線材+鋼板)SUS304(鏡面研磨)-
ねじM4M2.6M6---
高さ31mm22mm84mm---
取手幅8mmφ4mmφ9mm-14mm-
商品詳細種別アルミパイプハンドル小型雌ねじ取手(ステンレス製)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト