ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

M6/100㎜ 雄ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) EA948BJ-136

M6/100㎜ 雄ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) EA948BJ-136 EA948BJ-136
通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円
通常出荷日:3日目

【特長】材質ステンレス(SUS304)・鏡面バフ研磨・ねじM6・ねじ間100mm・幅直径9mm・高さ8...

詳細を確認

型番:

EA948BJ-136
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA948BJ-136の仕様・寸法情報

材質詳細
ステンレス(SUS304)
ねじ
M6
高さ
84mm
ねじ間
100mm
取手幅
φ9mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BJ-136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038円
( 2,242円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ステンレス(SUS304)
・鏡面バフ研磨
・ねじM6
・ねじ間100mm
・幅直径9mm
・高さ84mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:130
・JANコード:4548745875485

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6/100㎜ 雄ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) EA948BJ-136の型番EA948BJ-136のページです。 型番EA948BJ-136に関する仕様情報を記載しております。
M6/100㎜ 雄ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) EA948BJ-136のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6/100㎜ 雄ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) EA948BJ-136
小型雌ねじ取手(ステンレス製)
アルミパイプハンドル
40.0x120mm 取 手(スチール製)
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
M6/128mm 取 手(アルミ製/白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,038円595円 -806円 -2,849円516円2,230円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目3日目
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS303)アルミスチール(軟鋼線材+鋼板)-アルミニウム合金
ねじM6M2.6M4---
高さ84mm22mm31mm---
ねじ間100mm-----
取手幅φ9mmφ4mm8mm--φ20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました