17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

雌ねじ取手(ステンレス製)

雌ねじ取手(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,0833,017
税込単価
1,1913,319
通常出荷日:3日目
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ

高さ

ねじ間

取手幅

最小発注数量
M5
9mm
30mm
100mm
φ9mm
1個
M5
9mm
50mm
100mm
-
1個
M6
10mm
40mm
110mm
-
1個
M6
10mm
40mm
120mm
-
1個
M8
12mm
50mm
188mm
-
1個
M8
12mm
50mm
238mm
-
1個
M8
12mm
50mm
288mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083
( 1,191 )
3日目
1,195
( 1,315 )
3日目
1,195
( 1,315 )
3日目
1,254
( 1,379 )
3日目
2,519
( 2,771 )
3日目
2,792
( 3,071 )
3日目
3,017
( 3,319 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雌ねじ取手(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじ取手(ステンレス製)
小型雌ねじ取手(ステンレス製)
雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
雌ねじ取手(ステンレス製・鏡面研磨仕上げ)
雄ねじ取手(ステンレス製)
アルミパイプハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,083-595 -856 -665 -1,055 -806 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-アルミ
詳細1研磨仕上げ光沢バレル研磨仕上げ鏡面バフ研磨鏡面研磨仕上げ鏡面研磨仕上げ-
商品詳細種別雌ねじ取手(ステンレス製)小型雌ねじ取手(ステンレス製)雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)雌ねじ取手(ステンレス製・鏡面研磨仕上げ)雄ねじ取手(ステンレス製)アルミパイプハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト