17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

小型雌ねじ取手(ステンレス製)

小型雌ねじ取手(ステンレス製)
通常単価(税別)
595707
税込単価
655778
通常出荷日:3日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ間

最小発注数量
20mm
1個
37.5mm
1個
55mm
1個
72.5m
1個
90mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
3日目
611
( 672 )
3日目
661
( 727 )
3日目
669
( 736 )
3日目
707
( 778 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型雌ねじ取手(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト