17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ

サイズ

最小値

使用荷重

最小発注数量
M4
A:3.4mmD:10mm
100mm
120kg
1個
M5
A:4.2mmD:10mm
120mm
130kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238円
( 1,362円 )
3日目
1,345円
( 1,480円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(フック&フック・ステンレス製)
ターンバックル(スチール製/フック & フック)
ターンバックル(スチール製/フック & フック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,238円-2,105円 -1,461円 -1,158円 -897円 -723円 -
通常出荷日3日目2日目1日目3日目3日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS304スチール(ユニクロメッキ)スチール(ユニクロメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンボルト・ターンバックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト