17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

68x30mm Sカンスナップフック(ロック付)

68x30mm Sカンスナップフック(ロック付)
通常単価(税別)
902円
税込単価
992円
通常出荷日:3日目

・★スライダーロック機能付

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902円
( 992円 )
3日目
902円
( 992円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・★スライダーロック機能付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

68x30mm Sカンスナップフック(ロック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
68x30mm Sカンスナップフック(ロック付)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)EA638DW
S型ロングツイストフック(ステンレス製)
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)
52x 5.0mm Sフック(ステンレス製/5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格902円6,168円901円 -1,022円 -1,221円1,477円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
全長68mm110mm--38.9mm52mm
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)SUS304
使用荷重11kg215kg20kgf20kgf50kg以下20kg
詳細1★スライダーロック機能付-----
幅30mm-54mm54mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト