17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sカンスナップフック

Sカンスナップフック
通常単価(税別)
1,133円~2,245円
税込単価
1,246円~2,470円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

カラー

材質

入数

耐荷重

口の開き

重量

幅

開口

厚み

特長

最小発注数量
142mm
-
本体:プラスチック、フック:ステンレス
-
22.7kg
-
-
64mm
26mm
-
-
1個
200mm
ブラック
本体:プラスチックフック:ステンレス
1個入り
34kg
35mm
120g
94mm
-
16mm
・S字型のアクセサリーカラビナ。・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。・最大荷
1個
265mm
-
本体:プラスチック、フック:ステンレス
-
45kg
-
-
127mm
50mm
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133円
( 1,246円 )
3日目
1,950円
( 2,145円 )
3日目
2,245円
( 2,470円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sカンスナップフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカンスナップフック
Sカンスナップフック(黒)
Sカンスナップフック(ステンレス製)
Sカンフック(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)EA638DW
S型ロングフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,133円-699円 -683円 -674円 -901円 -392円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト