メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が48型番あります。

蒸気用パイロットキック式電磁弁 SPKシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:13日目~15日目

【信頼性】PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減...

詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

配管ねじの呼び

ボディ材質

オリフィス径

(φ)

サージキラー

コイルオプション

定格電圧

最小発注数量
1/2
[黄銅・青銅] 黄銅
16
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[黄銅・青銅] 黄銅
16
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[黄銅・青銅] 黄銅
16
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[黄銅・青銅] 黄銅
16
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス
16
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス
16
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス
16
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス
16
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
16
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
16
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
16
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
16
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
16
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
16
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
16
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1/2
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
16
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 黄銅
23
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 黄銅
23
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 黄銅
23
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 黄銅
23
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス
23
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス
23
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス
23
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス
23
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
23
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
23
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
23
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
23
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
23
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
23
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
23
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
3/4
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
23
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 黄銅
28
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 黄銅
28
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 黄銅
28
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 黄銅
28
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス
28
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス
28
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス
28
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス
28
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
28
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
28
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
28
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[黄銅・青銅] 青銅・禁油処理
28
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
28
なし
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
28
なし
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
28
付き
コンジットG1/2 / コンジットCTC19
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
1
[ステンレス] ステンレス・禁油処理
28
付き
なし
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz / AC110V 50/60Hz、AC121V 60Hz / AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz / AC220V 50/60Hz、AC242V 60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目

詳細情報

基本情報

【信頼性】
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減。
【信頼性】
異物に強い独自のピストン構造。
【耐久性】
蒸気用としてコイルアクチュエータ部を最適化し、耐久回数100万回を実現。

■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蒸気用パイロットキック式電磁弁 SPKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蒸気用パイロットキック式電磁弁 SPKシリーズ
ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ADK11-Z-FP2シリーズ
クリーンブロー用 パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-ZP90シリーズ
2方向電磁弁(パイロットキック式)EA153HC-1~10
パイロット式2ポート電磁弁 KZV3シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
メーカーCKDCKDCKDエスコCKDCKD
通常価格--24,935円 -10,443円 -17,592円 -7,199円 -
通常出荷日13日目〜8日目〜11日目〜2日目2日目〜在庫品1日目〜
使用流体蒸気空気 / 真空 / ガス空気 / 真空 / ガス空気 / 水 / 真空 / 油水 / 油 / 蒸気空気 / 水 / 油
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ
接続種類RcRcRcRc(R)RcRc
使用環境標準-禁油 / 防塵 / 銅・フッ素系材料不使用標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト