17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

BUMAX8.8 CAP

通常単価(税別)
572619
税込単価
629681
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ねじの呼び(inch)】1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8。【材質】SUS31...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

長さL(inch)

RoHS?最小発注数量
1/4
1/2
10
1個
1/4
3/4
10
1個
1/4
5/8
10
1個
5/16
3/4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
619
( 681 )
在庫品1日目当日出荷可能
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(inch)】1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8。
【材質】SUS316L。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BUMAX8.8 CAPのレビュー
この商品のレビューはありません

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト