ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
光 P.P(ポリプロピレン)薄もの |
|
アクリサンデー PPクラフトシート |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用など幅広くご利用ください
【商品仕様】
・厚さ(mm):2
・色:白
・縦(mm):600
・横(mm):900
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・JANコード:4977720680125
・トラスココード:751-1876
・質量:1.32kg
【材質/仕上】
・アクリル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~