17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X600X900 穴ナシ AC32269

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X600X900 穴ナシ

通常単価(税別)
4,048円
税込単価
4,453円
通常出荷日:4日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光...

詳細を確認

型番:

AC32269
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC32269の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
600
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
2
色
白色/乳白色
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC32269
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,048円
( 4,453円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
・穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています。
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
【商品仕様】
・厚さ(mm):2
・色:乳白半透明
・縦(mm):600
・横(mm):900
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・JANコード:4977720320731
・トラスココード:751-1833
・質量:1.32kg
【材質/仕上】
・アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X600X900 穴ナシの型番AC32269のページです。 型番AC32269に関する仕様情報を記載しております。
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X600X900 穴ナシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 2X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 3X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 乳白半透明 3X1860X930 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 2X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 3X300X450 穴ナシ
メーカー光光光光光光
通常価格4,048円2,421円3,122円15,173円2,534円3,234円
通常出荷日4日目2日目2日目6日目2日目2日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)600600300930600600
長さ(mm)9009004501860900450
厚さ(mm)223323

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました