ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
光 P.P(ポリプロピレン)薄もの |
【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
・穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして
【商品仕様】
・厚さ(mm):3
・色:透明
・縦(mm):300
・横(mm):450
・取付仕様:穴ナシ(加工フリー)
・取付方法:ビス止め(ビス別売)
・穴なし(加工フリー)
・JANコード:4977720007137
・トラスココード:751-1809
・質量:0.49kg
【材質/仕上】
・アクリル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
ステンレスチューブ SUS304
0通常価格(税別):2,270円~