17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルキャスト板 AC00234

通常単価(税別)
1,258円
税込単価
1,384円
通常出荷日:4日目

【特長】・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢...

詳細を確認

型番:

AC00234
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC00234の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【樹脂】アクリル
幅(mm)
300
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
2
色
透明
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC00234
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,258円
( 1,384円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています
・ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります
・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています
【用途】
・標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリルキャスト板 AC00234の型番AC00234のページです。 型番AC00234に関する仕様情報を記載しております。
アクリルキャスト板 AC00234のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルキャスト板 AC00234
アクリルキャスト板 透明 3×300×450 穴ナシ
アクリルキャスト板 白 2×600×900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板白約930×1860×3
光 アクリルキャスト板 黒 3X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 2X300X450 穴ナシ
メーカー光光光光光光
通常価格1,258円2,862円6,987円14,446円3,443円2,691円
通常出荷日4日目2日目2日目6日目2日目2日目
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)300300300930300300
長さ(mm)4504504501860450450
厚さ(mm)232332
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました