ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シリコンチューブ 6×10 10m巻 箱入

シリコンチューブ 6×10 10m巻 箱入 94-2010
通常単価(税別)
7,727
税込単価
8,500
通常出荷日:4日目

【特長】・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利...

詳細を確認

型番:

94-2010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2010の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
シリコンゴム

型番リスト

表示件数
型番
94-2010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727
( 8,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。
・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
・内径×外径(mm):6×10。
・入数(m):10。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 6×10 10m巻 箱入の型番94-2010のページです。 型番94-2010に関する仕様情報を記載しております。
シリコンチューブ 6×10 10m巻 箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンチューブ 6×10 10m巻 箱入
シリコンチューブ 4×6 10m巻 箱入
シリコンチューブ 8×10 10m巻 箱入
シリコンチューブ 6×8 10m巻 箱入
シリコンチューブ 7×10 10m巻 箱入
シリコンチューブ 10×13 10m巻 箱入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,7272,8474,9453,8656,3698,366
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました