ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シリコンチューブ 3×5 10m巻 箱入

シリコンチューブ 3×5 10m巻 箱入 94-2005
通常単価(税別)
2,404
税込単価
2,644
通常出荷日:4日目

【特長】・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利...

詳細を確認

型番:

94-2005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

94-2005の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
シリコンゴム

型番リスト

表示件数
型番
94-2005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404
( 2,644 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。
・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
・内径×外径(mm):3×5
・入数(m):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンチューブ 3×5 10m巻 箱入の型番94-2005のページです。 型番94-2005に関する仕様情報を記載しております。
シリコンチューブ 3×5 10m巻 箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました