ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
94-2002
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】・いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。・10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。・内径×外径(mm):1×3・入数(m):10
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
通常価格(税別):680円〜
タイガースポリマー
シリコーンゴムチューブ(SRー1554)
通常価格(税別):16,302円〜
三洋化成
シリコンチューブ 10m~50m
通常価格(税別):9,250円〜
中部ビニール工業
シリコンチューブ(工業用)
通常価格(税別):7,816円〜
三商
シリコンチューブ 6×12 10m巻 箱入
通常価格(税別):11,290円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード