ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEチューブコネクターL型 10φ

PTFEチューブコネクターL型 10φ 111-65107
通常単価(税別)
5,190円
税込単価
5,709円
通常出荷日:8日目

【仕様】・形状:L型・竹の子外径:10φmm【特長】・チューブコネクターは、両端が竹の子状になっていま...

詳細を確認

型番:

111-65107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-65107の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-65107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,190円
( 5,709円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:L型
・竹の子外径:10φmm
【特長】
・チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
・ L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEチューブコネクターL型 10φの型番111-65107のページです。 型番111-65107に関する仕様情報を記載しております。
PTFEチューブコネクターL型 10φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEチューブコネクターL型 10φ
PTFEチューブコネクターL型 8φ
PTFEチューブコネクターL型 12φ
PTFEチューブコネクターI型 12φ
PTFE異径接続ジョイントL型 6φ×10φ
PTFE接続ジョイントL型 6φ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格5,190円4,949円5,431円3,422円8,084円6,556円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目21日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました