ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEハーフチューブジョイント 10φ×R3/8

PTFEハーフチューブジョイント 10φ×R3/8 111-64905
通常単価(税別)
4,266円
税込単価
4,693円
通常出荷日:8日目

【仕様】・竹の子外径:10φmm・接続ネジ:R3/8mm【特長】・ハーフチューブジョイントの一方がチュ...

詳細を確認

型番:

111-64905
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-64905の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-64905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,266円
( 4,693円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・竹の子外径:10φmm
・接続ネジ:R3/8mm
【特長】
・ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEハーフチューブジョイント 10φ×R3/8の型番111-64905のページです。 型番111-64905に関する仕様情報を記載しております。
PTFEハーフチューブジョイント 10φ×R3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEハーフチューブジョイント 10φ×R3/8
PTFEハーフチューブジョイント 12φ×R3/8
PTFEハーフチューブジョイント 10φ×R1/4
PTFEハーフチューブジョイント 4φ×R1/8
PTFEハーフチューブジョイント 8φ×R1/4
PTFE異径接続ジョイントI型 8φ×10φ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,266円4,627円4,266円3,422円3,865円6,395円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました