ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE異径接続ジョイントI型 6φ×8φ

PTFE異径接続ジョイントI型 6φ×8φ 111-64803
通常単価(税別)
5,793円
税込単価
6,372円
通常出荷日:8日目

【仕様】・適用チューブ外径:6φ×8φmm・オリフィス径:4 φmm【特長】・I型異径ジョイントは、一...

詳細を確認

型番:

111-64803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-64803の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-64803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,793円
( 6,372円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用チューブ外径:6φ×8φmm
・オリフィス径:4 φmm
【特長】
・I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE異径接続ジョイントI型 6φ×8φの型番111-64803のページです。 型番111-64803に関する仕様情報を記載しております。
PTFE異径接続ジョイントI型 6φ×8φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE異径接続ジョイントI型 6φ×8φ
PTFE異径接続ジョイントI型 3φ×8φ
PTFE異径接続ジョイントI型 3φ×6φ
PTFE異径接続ジョイントI型 8φ×12φ
PTFE異径接続ジョイントI型 6φ×12φ
PTFE異径接続ジョイントI型 8φ×10φ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格5,793円5,793円5,793円6,797円6,797円6,395円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました