ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEブッシング Rc1/8×R1/4

PTFEブッシング Rc1/8×R1/4 111-64301
通常単価(税別)
2,767円
税込単価
3,044円
通常出荷日:8日目

【仕様】・接続メスネジ:Rc1/8・接続オスネジ:R1/4・入数:1個

型番:

111-64301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111-64301の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-64301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,767円
( 3,044円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・接続メスネジ:Rc1/8
・接続オスネジ:R1/4
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEブッシング Rc1/8×R1/4の型番111-64301のページです。 型番111-64301に関する仕様情報を記載しております。
PTFEブッシング Rc1/8×R1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEブッシング Rc1/8×R1/4
PTFEブッシング Rc1/4×R1/2
PTFEブッシング Rc3/8×R1/2
PTFEハーフチューブジョイント 4φ×R1/8
PTFEハーフチューブジョイント 8φ×R1/4
PTFEハーフチューブジョイント 10φ×R1/4
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,767円2,967円2,967円3,422円3,865円4,266円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました