ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フローコントロールピンチバルブ PV-2

フローコントロールピンチバルブ PV-2 103-73301
通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:8日目

【仕様】・チューブ外径:3.97φ~ 6.35φmm・質量:4g・材質:アセタール・ホモポリマー【特長...

詳細を確認

型番:

103-73301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-73301の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-73301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・チューブ外径:3.97φ~ 6.35φmm
・質量:4g
・材質:アセタール・ホモポリマー
【特長】
・流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
・流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
・バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローコントロールピンチバルブ PV-2の型番103-73301のページです。 型番103-73301に関する仕様情報を記載しております。
フローコントロールピンチバルブ PV-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローコントロールピンチバルブ PV-2
フローコントロールピンチバルブ PV-4
PFAメイル・エルボー 1063-052LFH-1/2-R1/2
チューブフィッティング 30-3MA2
チューブフィッティング 30-4MC2-C
チューブフィッティング 30-6MA2
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,240円5,974円6,235円1,607円2,300円1,831円
通常出荷日8日目8日目8日目16日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました