ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラグ 20-9.5PG-H

プラグ 20-9.5PG-H 103-16002
通常単価(税別)
2,846円
税込単価
3,131円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:20-9.5PG-H・Tチューブサイズ(外径×内径):9.53〔3/8〕×6.3・寸法...

詳細を確認
  • この商品には専用治具が必要なります。

型番:

103-16002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-16002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-16002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,846円
( 3,131円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:20-9.5PG-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):9.53〔3/8〕×6.3
・寸法:A(mm)18×T(mm)22
・適用チューブサイズ9.53(3/8)×6.3
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラグ 20-9.5PG-Hの型番103-16002のページです。 型番103-16002に関する仕様情報を記載しております。
プラグ 20-9.5PG-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ 20-9.5PG-H
プラグ 20-6PG-H
プラグ 20-12PG-H
プラグ 20-10PG-H
ナット 20-9.5N-H
プラグ 20-6.3PG-H
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,846円2,376円3,213円2,846円1,405円2,376円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました