ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
103-15804
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【仕様】
・品番:20-6CP-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4
・寸法:A(mm)24×C(mm)17×D(mm)11×F(mm)14×W(mm)12
・適用チューブサイズ6×4
・入数:1個