ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ユニオンエルボ 20-8UE-H

ユニオンエルボ 20-8UE-H 103-15507
通常単価(税別)
5,570円
税込単価
6,127円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:20-8UE-H・Tチューブサイズ(外径×内径):8×6・寸法:B(mm)25×C(m...

詳細を確認
  • この商品には専用治具が必要なります。

型番:

103-15507
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-15507の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-15507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,570円
( 6,127円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:20-8UE-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):8×6
・寸法:B(mm)25×C(mm)18×D(mm)12×E(mm)6×F(mm)17×W(mm)14×TYPE/H
・適用チューブサイズ8×6
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニオンエルボ 20-8UE-Hの型番103-15507のページです。 型番103-15507に関する仕様情報を記載しております。
ユニオンエルボ 20-8UE-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンエルボ 20-8UE-H
ユニオンエルボ ミリサイズ60-10UE-P
メイルコネクター 20-8MC8-H
ユニオンエルボ インチサイズ60-9.5UE-P
ナット 20-8N-H
30シリーズ (ユニオンエルボ)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴフロウエル
通常価格5,570円5,925円4,060円5,925円1,144円2,518円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました