17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニオン 20-6U-H 103-15406

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニオン 20-6U-H

販売終了

型番

103-15406

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:20-6U-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4
・寸法:A(mm)40×B(mm)24×C(mm)17×D(mm)11×E(mm)4×F(mm)14×W(mm)14×Wx(mm)12
・適用チューブサイズ6×4
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト