17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイルコネクター 20-12.7MC12-P 103-15112

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メイルコネクター 20-12.7MC12-P

販売終了

型番

103-15112

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:20-12.7MC12-P
・Tチューブサイズ(外径×内径):12.7〔1/2〕×9.5
・R(TP):3/4
・寸法:A(mm)51×B(mm)19×C(mm)25×D(mm)18×E(mm)10×F(mm)26×W(mm)24×I(mm)16
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト