ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイフロンミニ接続ジョイントT型 4φ用

ダイフロンミニ接続ジョイントT型 4φ用 103-09203
通常単価(税別)
6,436円
税込単価
7,080円
通常出荷日:8日目

【仕様】・適用チューブ外径:4φ用・適用チューブ(外径・内径):4.0φ×3.0φ【特長】・ミニ接続ジ...

詳細を確認

型番:

103-09203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-09203の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-09203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,436円
( 7,080円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用チューブ外径:4φ用
・適用チューブ(外径・内径):4.0φ×3.0φ
【特長】
・ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
・適用チューブ4.0φ×3.0φ
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイフロンミニ接続ジョイントT型 4φ用の型番103-09203のページです。 型番103-09203に関する仕様情報を記載しております。
ダイフロンミニ接続ジョイントT型 4φ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイフロンミニ接続ジョイントT型 4φ用
ダイフロンミニ接続ジョイントT型 3φ用
ダイフロンミニ接続ジョイントT型 2φ用
ダイフロンミニ接続ジョイントI型 4φ用
ダイフロンミニ接続ジョイントL型 4φ用
ダイフロンミニ接続ジョイントI型 3φ用
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,436円6,275円5,994円4,588円5,311円4,508円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました