ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFA袋ナット 10φ用

PFA袋ナット 10φ用 103-07706
通常単価(税別)
2,284円
税込単価
2,512円
通常出荷日:8日目

【仕様】・適用チューブ外径:10φ用【特長】・バルブ、ジョイント用のナットです。・適用チューブ外径1...

詳細を確認

型番:

103-07706
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-07706の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-07706
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,284円
( 2,512円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用チューブ外径:10φ用
【特長】
・バルブ、ジョイント用のナットです。
・適用チューブ外径10φ用
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA袋ナット 10φ用の型番103-07706のページです。 型番103-07706に関する仕様情報を記載しております。
PFA袋ナット 10φ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA袋ナット 10φ用
ナット 20-10N-H
ナット ミリサイズ 60-10N
PTFE異径接続ジョイントI型 6φ×10φ
PTFE異径接続ジョイントI型 8φ×10φ
PTFE異径接続ジョイントL型 6φ×10φ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,284円1,405円1,361円6,074円6,395円8,084円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました