ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFA袋ナット 8φ用

PFA袋ナット 8φ用 103-07705
通常単価(税別)
1,591円
税込単価
1,750円
通常出荷日:8日目

【仕様】・適用チューブ外径: 8φ用【特長】・バルブ、ジョイント用のナットです。・適用チューブ外径...

詳細を確認

型番:

103-07705
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-07705の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-07705
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,591円
( 1,750円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適用チューブ外径: 8φ用
【特長】
・バルブ、ジョイント用のナットです。
・適用チューブ外径 8φ用
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA袋ナット 8φ用の型番103-07705のページです。 型番103-07705に関する仕様情報を記載しております。
PFA袋ナット 8φ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA袋ナット 8φ用
ナット 20-8N-H
ナット ミリサイズ 60-8N
ダイフロンミニ接続ジョイントI型 3φ用
ダイフロンミニ接続ジョイントI型 4φ用
ダイフロンミニ接続ジョイントT型 3φ用
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,591円1,144円1,229円4,508円4,588円6,275円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました