ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ナット ミリサイズ 60-19N

ナット ミリサイズ 60-19N 103-04407
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:60-19N・Tチューブサイズ(外径×内径):19×16・寸法:A(mm)37.5×F...

詳細を確認
  • 【注意】*チューブをフレアー施工する際には専用ツールが必要です。*実際、使用するには付属品(フレアーアタッチメント・チューブホルダー)が必要となります。

型番:

103-04407
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-04407の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-04407
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900円
( 3,190円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:60-19N
・Tチューブサイズ(外径×内径):19×16
・寸法:A(mm)37.5×F(mm)34
・シール方式:フレアータイプ
・最高使用温度:100℃
・適用チューブ:PEA、PTFEふっ素樹脂チューブ
・最高使用圧力:0.5MPa
【特長】
・ミリサイズ
・エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
・液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
・入数:1個

ご注意

  • 【注意】*チューブをフレアー施工する際には専用ツールが必要です。*実際、使用するには付属品(フレアーアタッチメント・チューブホルダー)が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナット ミリサイズ 60-19Nの型番103-04407のページです。 型番103-04407に関する仕様情報を記載しております。
ナット ミリサイズ 60-19Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット ミリサイズ 60-19N
ナット インチサイズ 60-19N
ナット ミリサイズ 60-3N
ナット ミリサイズ 60-6N
ナット ミリサイズ 60-4N
ナット ミリサイズ 60-8N
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,900円2,900円962円1,144円962円1,229円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました