ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チューブフィッティング 30-12N-C

チューブフィッティング 30-12N-C 103-04206
通常単価(税別)
1,175
税込単価
1,293
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:30-12N-C・Tチューブ外径:12(mm)・R(TP):1/2・寸法:A(mm)2...

詳細を確認

型番:

103-04206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-04206の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-04206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175
( 1,293 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-12N-C
・Tチューブ外径:12(mm)
・R(TP):1/2
・寸法:A(mm)21×F(mm)26
・適用チューブ外径12mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-12N-Cの型番103-04206のページです。 型番103-04206に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-12N-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました