ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

チューブフィッティング 30-4N-C

チューブフィッティング 30-4N-C 103-04202
通常単価(税別)
758円
税込単価
834円
通常出荷日:16日目

【仕様】・品番:30-4N-C・Tチューブ外径:4(mm)・R(TP):1/2・寸法:A(mm)8×F...

詳細を確認

型番:

103-04202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-04202の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-04202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-4N-C
・Tチューブ外径:4(mm)
・R(TP):1/2
・寸法:A(mm)8×F(mm)10
・適用チューブ外径4mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-4N-Cの型番103-04202のページです。 型番103-04202に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-4N-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-4N-C
チューブフィッティング 30-3N-C
チューブフィッティング 30-6N-C
チューブフィッティング 30-8N-C
チューブフィッティング 30-12N-C
チューブフィッティング 30-10N-C
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格758円744円928円991円1,345円1,058円
通常出荷日16日目16日目8日目16日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました