ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チューブフィッティング 30-6MA6

型番:

103-04107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-04107の仕様・寸法情報

商品情報

チューブフィッティング 30-6MA6 の仕様


【仕様】
・R(TP):3/8
・寸法:A(mm)35×B(mm)13×C(mm)16×E(mm)4×W(mm)17


 

型番リスト

表示件数
型番
103-04107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,692円
( 2,961円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-6MA6
・R(TP):3/8
・寸法:A(mm)35×B(mm)13×C(mm)16×E(mm)4×W(mm)17
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-6MA6の型番103-04107のページです。 型番103-04107に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-6MA6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-6MA6
チューブフィッティング 30-6MA4
チューブフィッティング 30-8MA6
チューブフィッティング 30-12MA6
チューブフィッティング 30-6MA2
チューブフィッティング 30-10MA6
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,692円1,607円2,692円3,213円1,831円2,882円
通常出荷日8日目8日目16日目16日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました