ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
103-03908
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【仕様】
・品番:30-6R8-C
・Tチューブ外径:6(mm)・1/4(インチ)
・R(TP):3/4
・寸法:A(mm)40×B(mm)20×C(mm)14×D(mm)10×E(mm)6×F(mm)12×W(mm)10
・適用チューブ外径6mm・1/4インチ
・入数:1個