ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チューブフィッティング 30-8UT-C

チューブフィッティング 30-8UT-C 103-03104
通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:30-8UT-C・Tチューブ外径:8(mm)・5/16(インチ)・寸法:A(mm)50...

詳細を確認

型番:

103-03104
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-03104の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-03104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,900円
( 6,490円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-8UT-C
・Tチューブ外径:8(mm)・5/16(インチ)
・寸法:A(mm)50×B(mm)25×C(mm)18×D(mm)12×E(mm)6×F(mm)17×W(mm)14
・適用チューブ外径8mm・5/16インチ
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-8UT-Cの型番103-03104のページです。 型番103-03104に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-8UT-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-8UT-C
チューブフィッティング 30-3UT-C
チューブフィッティング 30-6UT-C
チューブフィッティング 30-8N-C
チューブフィッティング 30-8MCT8-C
チューブフィッティング 30-6R8-C
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格5,900円4,649円4,303円991円3,887円2,500円
通常出荷日8日目8日目8日目16日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました