ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チューブフィッティング 30-12RU10-C

チューブフィッティング 30-12RU10-C 103-02912
通常単価(税別)
4,850円
税込単価
5,335円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:30-12RU10-C・Tチューブ外径:12(mm)・寸法:A(mm)53×C(mm)...

詳細を確認

型番:

103-02912
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-02912の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-02912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,850円
( 5,335円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-12RU10-C
・Tチューブ外径:12(mm)
・寸法:A(mm)53×C(mm)25×Cx(mm)21×D(mm)18×Dx(mm)16×E(mm)8×F(mm)26×Fx(mm)22×W(mm)19
・適用チューブ外径12mm
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-12RU10-Cの型番103-02912のページです。 型番103-02912に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-12RU10-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-12RU10-C
チューブフィッティング 30-10RU4-C
チューブフィッティング 30-4RU3-C
チューブフィッティング 30-6RU3-C
チューブフィッティング 30-8RU6-C
チューブフィッティング 30-12R10-C
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,850円4,364円2,846円2,446円3,246円4,511円
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目16日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました