ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
103-02907
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【仕様】
・品番:30-10RU4-C
・Tチューブ外径:10(mm)・3/8(インチ)
・寸法:A(mm)38×C(mm)21×Cx(mm)11×D(mm)16×Dx(mm)7×E(mm)3×F(mm)22×Fx(mm)10×W(mm)17
・適用チューブ外径10mm・3/8インチ
・入数:1個