17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブフィッティング 30-12.7ME8-C 103-02422

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューブフィッティング 30-12.7ME8-C

販売終了

型番

103-02422

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:30-12.7ME8-C
・Tチューブ外径:1/2(インチ)
・R(PT):1/2
・寸法:B(mm)36×C(mm)25×D(mm)18×E(mm)10×F(mm)26×G(mm)32×W(mm)22
・適用チューブ外径1/2インチ
・入数:1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト