ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チューブフィッティング 30-12ME8-C

型番:

103-02419
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-02419の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-02419
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,970円
( 6,567円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-12ME8-C
・Tチューブ外径:12(mm)
・R(PT):1/2
・寸法:B(mm)36×C(mm)25×D(mm)18×E(mm)10×F(mm)26×G(mm)32×W(mm)22
・適用チューブ外径12mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-12ME8-Cの型番103-02419のページです。 型番103-02419に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-12ME8-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-12ME8-C
チューブフィッティング 30-12.7ME8-C
チューブフィッティング 30-8ME2-C
チューブフィッティング 30-12MC8-C
チューブフィッティング 30-3ME4-C
チューブフィッティング 30-6ME4-C
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格5,970円6,167円3,567円3,645円3,965円3,281円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート