17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブフィッティング 30-4ME2-C 103-02403

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューブフィッティング 30-4ME2-C

販売終了

型番

103-02403

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:30-4ME2-C
・Tチューブ外径:4(mm)
・R(PT):1/8
・寸法:B(mm)16×C(mm)11×D(mm)7×E(mm)3×F(mm)10×G(mm)16×W(mm)10
・適用チューブ外径4mm
・入数:1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト