ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
103-02402
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【仕様】
・品番:30-3ME4-C
・Tチューブ外径:3(mm)・1/8(インチ)
・R(PT):1/4
・寸法:B(mm)16×C(mm)9×D(mm)5×E(mm)2×F(mm)8×G(mm)20×W(mm)14
・適用チューブ外径3mm・1/8インチ
・入数:1個