ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
103-02302
2021年10月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【仕様】
・品番:30-3MR6M-C
・Tチューブ外径:3(mm)・1/8(インチ)
・寸法:M(サイズ)M6P1×A(mm)21×B(mm)6×C(mm)9×D(mm)5×φE(mm)2×F(mm)8×G(mm)7×K(mm)2×W(mm)10×φH8×φJ7
【特長】
・MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。そのためチューブは、フィッティングのボディを通過して自由な位置でセットすることができます。
・入数:1個