ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チューブフィッティング 30-12MCT8-C

チューブフィッティング 30-12MCT8-C 103-02214
通常単価(税別)
3,645円
税込単価
4,010円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:30-12MCT8-C【特長】・MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、...

詳細を確認

型番:

103-02214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-02214の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-02214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,645円
( 4,010円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-12MCT8-C
【特長】
・MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。そのためチューブは、フィッティングのボディを通過して自由な位置でセットすることができます。
・貫通コネクタ
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-12MCT8-Cの型番103-02214のページです。 型番103-02214に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-12MCT8-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-12MCT8-C
チューブフィッティング 30-12MCT12-C
チューブフィッティング 30-8MCT8-C
チューブフィッティング 30-8MCT4-C
チューブフィッティング 30-3MCT4-C
チューブフィッティング 30-6MCT4-C
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,645円5,777円3,887円2,614円2,576円1,761円
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました