17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブフィッティング 30-12MC4-C 103-02117

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューブフィッティング 30-12MC4-C

販売終了

型番

103-02117

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:30-12MC4-C
・Tチューブ外径:12(mm)
・R(TP):1/4
・寸法:A(mm)45×B(mm)13×C(mm)25×D(mm)18×E(mm)6×F(mm)26×W(mm)19
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。
・機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
・最高使用温度:+100℃(標準品ECTFEナット)
・使 用 材 質:ボディ…圧縮及び押し出し成形によるふっ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作
・使 用 材 質:ナット…-C(標準品)ECTFEふっ素樹脂の射出一体成形品
・適用チューブ:PFA、PTFEのふっ素樹脂チューブ
・適用チューブ外径12mm
・入数:1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト