ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チューブフィッティング 30-4MC2-C

チューブフィッティング 30-4MC2-C 103-02103
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:30-4MC2-C・Tチューブ外径:4(mm)・R(TP):1/8・寸法:A(mm)2...

詳細を確認

型番:

103-02103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-02103の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-02103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300円
( 2,530円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-4MC2-C
・Tチューブ外径:4(mm)
・R(TP):1/8
・寸法:A(mm)26×B(mm)9×C(mm)11×D(mm)7×E(mm)3×F(mm)10×W(mm)10
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。
・機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
・最高使用温度:+100℃(標準品ECTFEナット)
・使 用 材 質:ボディ…圧縮及び押し出し成形によるふっ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作
・使 用 材 質:ナット…-C(標準品)ECTFEふっ素樹脂の射出一体成形品
・適用チューブ:PFA、PTFEのふっ素樹脂チューブ
・適用チューブ外径4mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-4MC2-Cの型番103-02103のページです。 型番103-02103に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-4MC2-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-4MC2-C
チューブフィッティング 30-4MC4-C
チューブフィッティング 30-10MC2-C
チューブフィッティング 30-3MC4-C
チューブフィッティング 30-6MC4-C
チューブフィッティング 30-8MC4-C
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,300円2,576円3,858円2,576円1,761円2,614円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました