ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

メイルエルボ 60-6.3ME 4-Pインチサイズ

メイルエルボ 60-6.3ME 4-Pインチサイズ 103-00904
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:60-6.3ME4-P・Tチューブサイズ(外径×内径):6.35×3.9/6.35×4...

詳細を確認
  • 【注意】*チューブをフレアー施工する際には専用ツールが必要です。*実際、使用するには付属品(フレアーアタッチメント・チューブホルダー)が必要となります。

型番:

103-00904
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-00904の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-00904
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420円
( 3,762円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:60-6.3ME4-P
・Tチューブサイズ(外径×内径):6.35×3.9/6.35×4.3
・R(TP):1/4
・寸法:B(mm)44×C(mm)31×φE3.5×F(mm)17×G(mm)30×φEx6
・シール方式:フレアータイプ
・最高使用温度:100℃
・適用チューブ:PEA、PTFEふっ素樹脂チューブ
・最高使用圧力:(6.35×3.9/1.2MPa)(6.35×4.3/1.1MPa)
【特長】
・インチサイズ
・エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
・液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
・適用チューブ6.35×3.9/6.35×4.3
・入数:1個

ご注意

  • 【注意】*チューブをフレアー施工する際には専用ツールが必要です。*実際、使用するには付属品(フレアーアタッチメント・チューブホルダー)が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイルエルボ 60-6.3ME 4-Pインチサイズの型番103-00904のページです。 型番103-00904に関する仕様情報を記載しております。
メイルエルボ 60-6.3ME 4-Pインチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイルエルボ 60-6.3ME 4-Pインチサイズ
メイルエルボ 60-6.3ME 2-Pインチサイズ
メイルエルボ ミリサイズ 60-6ME 2-P
メイルエルボ 20-12ME6-P
メイルエルボ 20-ME-P
メイルエルボ 20-12.7ME6-P
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,420円3,237円3,237円5,855円4,788円 -5,855円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目〜8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート