ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

メイルエルボ ミリサイズ 60-6ME 2-P

メイルエルボ ミリサイズ 60-6ME 2-P 103-00805
通常単価(税別)
3,237円
税込単価
3,561円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:60-6ME 2-P・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4・R(TP):1/8・寸法...

詳細を確認
  • 【注意】*チューブをフレアー施工する際には専用ツールが必要です。*実際、使用するには付属品(フレアーアタッチメント・チューブホルダー)が必要となります。

型番:

103-00805
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103-00805の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-00805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,237円
( 3,561円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:60-6ME 2-P
・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4
・R(TP):1/8
・寸法:B(mm)43×C(mm)30×φE3.5×F(mm)17×G(mm)26×φEx4
・シール方式:フレアータイプ
・最高使用温度:100℃
・適用チューブ:PEA、PTFEふっ素樹脂チューブ
・最高使用圧力:1.2MPa
【特長】
・ミリサイズ
・エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
・液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
・適用チューブ6×4
・入数:1個

ご注意

  • 【注意】*チューブをフレアー施工する際には専用ツールが必要です。*実際、使用するには付属品(フレアーアタッチメント・チューブホルダー)が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイルエルボ ミリサイズ 60-6ME 2-Pの型番103-00805のページです。 型番103-00805に関する仕様情報を記載しております。
メイルエルボ ミリサイズ 60-6ME 2-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイルエルボ ミリサイズ 60-6ME 2-P
メイルエルボ 60-6.3ME 2-Pインチサイズ
メイルエルボ 60-6.3ME 4-Pインチサイズ
メイルコネクタ ミリサイズ 60-6MC 2-P
メイルエルボ 20-12ME6-P
メイルエルボ 20-ME-P
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,237円3,237円3,420円3,142円5,855円4,788円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目7日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました