17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイルコネクタ ミリサイズ 60-6MC 4-P 103-00606

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メイルコネクタ ミリサイズ 60-6MC 4-P

販売終了

型番

103-00606

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:60-6MC 4-P
・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4
・R(TP):1/4
・寸法:A(mm)55×B(mm)15×C(mm)30×φE3.5×F(mm)17×W(mm)12×φEx6
・シール方式:フレアータイプ
・最高使用温度:100℃
・適用チューブ:PEA、PTFEふっ素樹脂チューブ
・最高使用圧力:1.2MPa
【特長】
・ミリサイズ
・エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
・液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
・適用チューブ6×4
・入数:1個

ご注意

  • 【注意】*チューブをフレアー施工する際には専用ツールが必要です。*実際、使用するには付属品(フレアーアタッチメント・チューブホルダー)が必要となります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト