ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PFAメイル・エルボー 1063-051LFH-1/2-R3/8

PFAメイル・エルボー 1063-051LFH-1/2-R3/8 103-00521
通常単価(税別)
6,154
税込単価
6,769
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:LFH-1/2-R-3/8・Tチューブサイズ外径:1/2・R(TP):3/8・寸法:T...

詳細を確認
  • 品番末尾のP-PFA、T-RFEの切削品です。

型番:

103-00521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-00521の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-00521
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,154
( 6,769 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:LFH-1/2-R-3/8
・Tチューブサイズ外径:1/2
・R(TP):3/8
・寸法:T(チューブ外径)×1/2"×A(mm)29×C(mm)35×D(mm)28×R3/8
・入数:1個

ご注意

  • 品番末尾のP-PFA、T-RFEの切削品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAメイル・エルボー 1063-051LFH-1/2-R3/8の型番103-00521のページです。 型番103-00521に関する仕様情報を記載しております。
PFAメイル・エルボー 1063-051LFH-1/2-R3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました