17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAメイル・エルボー 1063-036LFH-8-R3/8T 103-00506

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PFAメイル・エルボー 1063-036LFH-8-R3/8T

販売終了

型番

103-00506

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:LFH-8-R-3/8T
・Tチューブサイズ外径:8
・R(TP):3/8
・寸法:T(チューブ外径)×8×A(mm)26×C(mm)29×D(mm)21×R3/8
・適用チューブ外径8
・入数:1個

ご注意

  • 品番末尾のP-PFA、T-RFEの切削品です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト